Komplett-Board inkl. Sammelschienen. Länge abgestimmt auf unterschiedliche Schrankbreiten. Vollständig berührungsgeschützt bis IP 2XB, aufrüstbar auf IP 4X. Horizontal, vertikal und überkopf montierbar mit integrierter Kabelführung im Rückbereich. Für Spannungen bis 1000 V AC und 1500 V DC. Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis 65 kA. IEC- und UL-Zulassung.