- Artikel-Nr.:
- SV 9635415
- Funktionsweise
- Zur Steuerung von Motoren als Direkt- oder Wendestarter mit integriertem Überlastschutz
- Die eingesetzte Hybridtechnik ermöglicht ein verschleißfreies, häufiges Schalten durch Halbleiter
- Während des Betriebes sorgen mechanische Kontakte für eine geringe Verlustleistung
- Platzsparender Aufbau durch die geringe Baubreite
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Farbe
- RAL 7035
- Verlustleistung max.
- 5.5 W
- Sicherheits-Integritätslevel (SIL) IEC 61 508 – Motorschutz
- 2
- Sicherheits-Integritätslevel (SIL) IEC 61 508 - sicheres Abschalten
- 3
- Bemessungsbetriebsspannung
- 500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
- Bemessungsstrom max.
- 3 A
- Hinweis
- Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
- Abmessung
- Breite: 22,5 mm
Höhe: 160 mm
Tiefe: 114 mm
- Anschluss von Rundleitern
- 0,14 ‐ 2,5 mm²
- Stromüberwachung einstellbar
- 0,18 ‐ 3 A
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 85371091
- EAN
- 4028177951860
- ETIM 9
- EC002572
- ECLASS 8.0
- 27370804
- Produktbeschreibung
-
SV Motorsteuergerät 3 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-polig, Rundleiteranschluss 0,14 - 2,5 mm², BH: 22,5x160 mm (RiLine Compact)