Zur Steuerung von Motoren als Direkt- oder Wendestarter mit integriertem Überlastschutz.
- Artikel-Nr.:
- SV 9635420
- Funktionsweise
- Zur Steuerung von Motoren als Direkt- oder Wendestarter mit integriertem Überlastschutz
- Die eingesetzte Hybridtechnik ermöglicht ein verschleißfreies, häufiges Schalten durch Halbleiter
- Während des Betriebes sorgen mechanische Kontakte für eine geringe Verlustleistung
- Platzsparender Aufbau durch die geringe Baubreite
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Verlustleistung max.
- 12 W
- Bemessungsbetriebsspannung
- 500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
- Bemessungsstrom max.
- 9 A
- Hinweis
- Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
- Abmessung
- Breite: 22,5 mm
Höhe: 160 mm
Tiefe: 114 mm - Anschluss von Rundleitern
- 0,14 ‐ 2,5 mm²
- Stromüberwachung einstellbar
- 1,5 ‐ 9 A
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.39 kg
- Bruttogewicht
- 0.392 kg
- Zolltarifnummer
- 85371091
- EAN
- 4028177817296
- ETIM 9
- EC002572
- ECLASS 8.0
- 27370804
- Produktbeschreibung
- SV Motorsteuergerät, 9 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-polig, Rundleiteranschluss 0,14-2,5 mm², BH: 22,5x160 mm (RiLine Compact)