Trennsteg für RiLine Sammelschienenverbindungen

Artikel-Nummer: SV 9340.240

Zur Einhaltung der nach UL 508 geforderten Luftstrecken für „feeder circuits“ für 3-polige RiLine Sammelschienenverbindungen.

Artikel-Nummer:
SV 9340.240
Produktbeschreibung
Zur Einhaltung der nach UL 508 geforderten Luftstrecken für „feeder circuits“. Für Flachschienensysteme mit 60 mm Schienenmittenabstand sowie PLS 800/1600.
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Hinweis
Für eine Sammelschienenverbindung werden 2 Trennstege benötigt
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
0.038 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177565562
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Technisches Datenblatt
Trennsteg für RiLine60

Trennsteg für RiLine60 Sammelschieneverbindungen 3-polig. Zur Einhaltung
für feeder circuits für Flachschienensystem mit 60mm
Schienenmittenabstand sowie PlS 800 / 1600.
( Einfachverbindung )
System:
Rittal RiLine60