Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.01.2018
- Artikel-Nummer:
- SV 9346.450
- Einsatzgebiete
- Zum Umbau der NH-Leisten auf Rahmenklemmenanschluss für Rundleiter.
- Material
- Messingguss
- Oberfläche
- Vernickelt
- Anschluss von Rundleitern
- 300 mm²
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 0.42 kg
- Bruttogewicht
- 0.447 kg
- Zolltarifnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177631809
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeschreibung
- SV Rahmenklemme, für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 1-3 (SV 9346XXX), Rundleiteranschluss 35-300 mm²