Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.01.2018
- Artikel-Nummer:
- SV 9346.440
- Einsatzgebiete
- Zur bohrungslosen Montage der NH-Leisten auf Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.
- Passend für Best.-Nr.
- 9346110
- 9346210
- 9346310
- 9346115
- 9346215
- 9346315
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 0.399 kg
- Bruttogewicht
- 0.446 kg
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177631793
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschienenklemme, für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 1-3 (SV 9346XXX)