Sammelschienenklemme für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten

Artikel-Nummer: SV 9346.470

Für NH-Lastschaltleisten Gr. 00 bis 3, zur bohrungslosen Montage der NH-Leisten auf Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.

Artikel-Nummer:
SV 9346.470
Einsatzgebiete
Zur bohrungslosen Montage der NH-Leisten auf Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.
Passend für Artikel-Nr.
9346040
9346050
Verpackungseinheit
3 Stück
Nettogewicht
0.114 kg
Bruttogewicht
0.117 kg
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177665439
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeschreibung
SV Sammelschienenklemme, für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 00 (SV 9346040/050)
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen