- Artikel-Nummer:
- SV 9346.430
- Einsatzgebiete
- Zur optionalen Befestigung einer individuell angefertigten Berührungsschutzabdeckung für z. B. Sonderanwendungen in Verbindung mit Installations-Standverteilern. Die Abstützwinkel können links- und rechtsseitig am Leistenchassis befestigt werden.
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0.012 kg
- Bruttogewicht
- 0.02 kg
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177631786
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
Abstützwinkel
Abstützwinkel für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten zur optionalen
Befestigung
einer individuell angefertigten Berührungsschutzabdeckung
System
Rittal RiLine NH
Abstützwinkel für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten zur optionalen
Befestigung
einer individuell angefertigten Berührungsschutzabdeckung
System
Rittal RiLine NH