Anschlussplatte

Artikel-Nr.: SV 3058.000

Zum Anschluss von Kabelschuhen und lamelliertem Flachkupfer.

Artikel-Nr.:
SV 3058.000
Verpackungseinheit
3 Satz
Nettogewicht
0.3 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0.073
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177035829
ETIM 9
EC001900
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Technisches Datenblatt
SV Anschlussplatten für SV 3055.000

Anschlussplatten zum Anschluss bzw. Abgang
von 150 mm Systemen.
Klemmraum: Kabelschuh M10 bis 240 mm2
Anzugsdrehmomente
Befestigungsschraube:1 0 . 15 Nm
Hakenkopfschrauben: M10 x 100 mm