Anschlussplatte

Artikel-Nummer: SV 3061.000

Zum Anschluss von Kabelschuhen und lamelliertem Flachkupfer.

Artikel-Nummer:
SV 3061.000
Verpackungseinheit
3 Satz
Nettogewicht
1.2 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0.34
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177035874
ETIM 9
EC001900
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Technisches Datenblatt
SV Anschlussplatten für SV 3055.000

Anschlussplatten zum Anschluss bzw. Abgang von
lamellierten Flachkupferschienen an das 150 mm
Systemen.
Anschluss:lamelliertes Flachkupfer bis 40x10 mm
Anzugsdrehmomente
Befestigungsschraube:10 - 15 Nm
Hakenkopfschraube: M10 x 120 mm