Zur Reduzierung der Schienenbreite in 10 mm-Schritten.
- Artikel-Nr.:
- SV 3056000
- Farbe
- RAL 7035
- Zur Adaption der Schienenbreite
- 10 mm
- Verpackungseinheit
- 12 Stück
- Nettogewicht
- 0.204 kg
- Bruttogewicht
- 0.216 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177035805
- ETIM 9
- EC000713
- ETIM 8
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Distanzelement, für Sammelschienenhalter, SV 3055000/3057000
Distanzelemente für SV 3055.000
Distanzelemente für den Einbau von Cu-Schienen
60 x 10 mm in den Sammelschienenhalter SV 3055.000.
Distanzelemente für den Einbau von Cu-Schienen
60 x 10 mm in den Sammelschienenhalter SV 3055.000.