- Artikel-Nr.:
- DK 7856191
- Ausführung
- nicht schaltbar
- Produktbeschreibung
- Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung der Racks durch eine vertikale Trägerschiene mit 1-/3-phasiger Einspeisung. In die Trägerschiene können die verschiedenen Steckdosenmodule zur Versorgung der aktiven Komponenten eingerastet werden. Die verschiedenen Module, Schuko, IEC320 o. ä. können gemischt in die Trägerschiene eingesteckt werden. Das kann auch von Nicht-Elektrikern durch das berührungsgeschützte Plug & Play System leicht realisiert werden.
- Material
- Profil: Aluminium, eloxiert
Steckdoseneinsätze: Kunststoff (PA6 GF 30 V1)
- Bemessungsbetriebsspannung
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Nennstrom
- 16 A
- Nennstrom (max.)
- 16 A
- Benötigte Modul-Steckplätze (Anzahl)
- 1
- Abmessung
- Breite: 52 mm
Höhe: 250 mm
Tiefe: 45 mm
- Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Steckdosen
- 4 x CH (Typ J, SEV 1011)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.29 kg
- Bruttogewicht
- 0.34 kg
- Zolltarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177692381
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeschreibung
-
DK PSM Steckdosenmodul, zur modularen PSM Stromverteilung. Belegt 1 Steckplatz in der Stromschiene. CH (Typ J, SEV 1011), 4x T23, 5-fach, schwarz, BLT: 52x250x45 mm