- Artikel-Nr.:
- DK 7859222
- Ausführung
- schaltbar mit Einzelstrommessung je Abgang
- Produktbeschreibung
- Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung der Racks durch eine vertikale Trägerschiene mit 1-/3-phasiger Einspeisung. In die Trägerschiene können die verschiedenen Steckdosenmodule zur Versorgung der aktiven Komponenten eingerastet werden. Die verschiedenen Module, Schuko, IEC320 o. ä. können gemischt in die Trägerschiene eingesteckt werden. Das kann auch von Nicht-Elektrikern durch das berührungsgeschützte Plug & Play System leicht realisiert werden.
- Material
- Profil: Aluminium, eloxiert
Steckdoseneinsätze: Kunststoff (PA6 GF 30 V1) - Länge
- 250 mm
- Thermischer Überstromschutz
- je Steckdosenmodul
- Bemessungsbetriebsspannung
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Nennstrom (max.)
- 16 A
- Benötigte Modul-Steckplätze (Anzahl)
- 2
- Abmessung
- Länge: 250 mm
- Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Steckdosen
- 8 x Kaltgerätebuchse C13
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.039 kg
- Bruttogewicht
- 1.08 kg
- Zolltarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177617223
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeschreibung
- DK PSM Steckdosenmodul, zur modularen PSM Stromverteilung, Belegt 2 Steckplätze in der Stromschiene, IEC 60 320: 8x C13, schaltbar je Modul
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
Rittal Power System Modul
Aktives PSM Modul mit 8 x C13 Steckplätzen zum
Aufstecken auf eine Rittal PSM-Schiene. Das Modul
belegt zwei Steckplätze. Es können bis zu 3 Module in
eine 2m PSM-Schiene und bis zu 2 Module in eine 1,2m
Schiene installiert werden. Eine Mischbestückung
verschiedener Module ist möglich. IP-fähig in
Verbindung mit dem CMC-TC System. Über die
vorhandenen RJ-45 Stecker, kann das Modul an das
Rittal CMC-TC Schranküberwachungssystem angeschlossen
werden. Dieses System erlaubt die Überwachung des
Moduls sowie das schalten und messen jedes einzelnen
Steckplatzes. Die Module sind kaskadierbar. Es können
bis zu 16 Module über eine IP-Adresse administriert
werden. Die Steuerung erfolgt über das Web-Interface
des Rittal CMC-TC Systems. Am Modul ist eine
zweistellige 7-Segment LED-Anzeige, die verschiedene
aktuelle Messwerte des Moduls anzeigen kann.
Zusätzlich besitzt jeder einzelne Port zwei
dreifarbige LED-Anzeigen. Die LEDs zeigen den
aktuellen Status der Last des jeweiligen Steckplatzes
an. Dazu können die LEDs zwischen den Farben
Grün, Gelb und Rot wechseln. Die Schwellwerte der
Anzeige können über das CMC beliebig konfiguriert
werden. Beim Betrieb des Moduls ohne Anbindung an das
CMC-TC ist ein zusätzliches Netzteil erforderlich (DK
7201.210). Es können bis zu 4 Module an einem
Netzteil betrieben werden. In dieser Konfiguration
sind die Steckplätze nicht schaltbar und die
LED-Anzeige fungiert als lokale Stromanzeige.
Technische Daten: Abmessungen: B x H x T: 50 x 500 x
45 mm Betriebstemperatur: +5 bis +45°C
Umgebungsfeuchte: 5 bis 95% rel. Feuchte
Schutzart: IP20
Anschlüsse: 8 x IEC 60 320 C13
Material: Aluminium Chassis mit schwarzer
Kunststoffabdeckung
Lieferumfang:
1 aktives PSM Modul
Bus-Kabel
VE = 1 St.
Aktives PSM Modul mit 8 x C13 Steckplätzen zum
Aufstecken auf eine Rittal PSM-Schiene. Das Modul
belegt zwei Steckplätze. Es können bis zu 3 Module in
eine 2m PSM-Schiene und bis zu 2 Module in eine 1,2m
Schiene installiert werden. Eine Mischbestückung
verschiedener Module ist möglich. IP-fähig in
Verbindung mit dem CMC-TC System. Über die
vorhandenen RJ-45 Stecker, kann das Modul an das
Rittal CMC-TC Schranküberwachungssystem angeschlossen
werden. Dieses System erlaubt die Überwachung des
Moduls sowie das schalten und messen jedes einzelnen
Steckplatzes. Die Module sind kaskadierbar. Es können
bis zu 16 Module über eine IP-Adresse administriert
werden. Die Steuerung erfolgt über das Web-Interface
des Rittal CMC-TC Systems. Am Modul ist eine
zweistellige 7-Segment LED-Anzeige, die verschiedene
aktuelle Messwerte des Moduls anzeigen kann.
Zusätzlich besitzt jeder einzelne Port zwei
dreifarbige LED-Anzeigen. Die LEDs zeigen den
aktuellen Status der Last des jeweiligen Steckplatzes
an. Dazu können die LEDs zwischen den Farben
Grün, Gelb und Rot wechseln. Die Schwellwerte der
Anzeige können über das CMC beliebig konfiguriert
werden. Beim Betrieb des Moduls ohne Anbindung an das
CMC-TC ist ein zusätzliches Netzteil erforderlich (DK
7201.210). Es können bis zu 4 Module an einem
Netzteil betrieben werden. In dieser Konfiguration
sind die Steckplätze nicht schaltbar und die
LED-Anzeige fungiert als lokale Stromanzeige.
Technische Daten: Abmessungen: B x H x T: 50 x 500 x
45 mm Betriebstemperatur: +5 bis +45°C
Umgebungsfeuchte: 5 bis 95% rel. Feuchte
Schutzart: IP20
Anschlüsse: 8 x IEC 60 320 C13
Material: Aluminium Chassis mit schwarzer
Kunststoffabdeckung
Lieferumfang:
1 aktives PSM Modul
Bus-Kabel
VE = 1 St.