PDU UK, Ausführung basic

Artikel-Nummer: DK 7955.510

Die kompakte Bauform ermöglicht eine Schnellmontage im Zero-U-Space der TS IT Netzwerk- und Serverschränke. Eingang mit CEE Stecker (16 A/32 A), mit BS 1363 (UK) Ausgängen. Verteilleistung zwischen 3,7 kW bis 22 kW.

Artikel-Nummer:
DK 7955.510
Produktbeschreibung
Robuste, kompakte Basis-Stromverteilung für das IT-Umfeld. Durch die kompakte PDU kann jedes IT-Rack einfach mit einer professionellen Stromverteilung ausgerüstet werden. Beim TS IT Rack ist die Montage sogar werkzeuglos möglich. Die kompakte Bauform ermöglicht eine einfache Montage.
Material
Aluminiumprofil, schwarz eloxiert
Abmessung
Breite: 44 mm
Tiefe: 62 mm
Länge: 440 mm
Anzahl Steckdosen und Typ
6 x C13 / 1 x C19
Steckdosen
6 x GB (Typ G, BS 1363)
Nennstrom (max.)
13 A
Einspeisungen
Anzahl: 1
Phasen pro Einspeisung: 1~
Länge Anschlussleitung
3 m
Anschlussart (elektrisch)
UK
Betriebstemperaturbereich
0 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
10...95 %
Lagertemperaturbereich
-25 °C...70 °C
Passend für
Gehäusetyp: TS IT: ≤ 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1.24 kg
Bruttogewicht
1.42 kg
Zolltarifnummer
85366990
EAN
4028177685024
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeschreibung
DK PDU UK, basic, Kompakte Basis-Stromverteilung, BLT: 44x440x62 mm, 6xBS 1363, 230 V, 1~, 13 A
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Visio Shapes