Perforex Milling Terminal MT 2101 S

Artikel-Nr.: AS 4055922

USA Version - Das Perforex Milling Terminal 2101 bietet die größte Flexibilität in der MT Baureihe. Alle Kompakt- und Großschaltschränke können hiermit bearbeitet werden.

Artikel-Nr.:
AS 4055922
Ausführung
Gehäusebearbeitung
Flachteilbearbeitung
Patentierter Andruckteller mit integrierter Absaugung der Frässpäne
Hochleistungsspindel inkl. Minimalmengenschmierung
Automatische Werkzeugprüfung
DIN-Werkzeuge
Pneumatische Spannvorrichtung
USA-Version
Produktbeschreibung
Das Perforex Milling Terminal ist eine 4-Achsen CNC-Maschine und dient der Modifikation von Standardschaltschränken und bietet eine automatische Bearbeitung von Flachteilen und Kuben für z. B. Bohrungen, Gewinde und Ausschnitte. Das Perforex Milling Terminal 2101 bietet die größte Flexibilität in der MT Baureihe. Alle Kompakt- und Großschaltschränke können hiermit bearbeitet werden.
Nutzen
Kurzfristiger Return on Investment (ROI) und deutlich höhere Wettbewerbsfähigkeit
Kurze Durchlaufzeiten bei gleichbleibend hoher Bearbeitungsqualität
Datendurchgängigkeit dank netzwerkbasierter Software
Einfaches Bedienen durch übersichtliche HMI und einen 24"-Bildschirm
Automatischer Werkzeugwechsel und integrierte Werkzeuglängen-Messung
Werkzeugschonenende Bearbeitung infolge Minimalmengenschmiersystem und Andruckteller
Automatische Spanabsaugung beim Bohren und Fräsen
Mit der Hochleistungsspindel ist eine schnelle, exakte und verlässliche Bearbeitung gewährleistet
Intuitives Spannsystem mit pneumatischer Spannvorichtung – optimiert für Schaltschrank-Bauteile
Lieferumfang
Die Perforex MT S wird projektbezogen konfiguriert
Bearbeitbares Material
Aluminium
Stahl
Edelstahl
Kunststoff
Kupfer
Maschinenoptionen
Signalsäule 4055.954
Zugang rechts 4055.952
Tragarmsystem 4055.951
Kubusbearbeitung 2000 mm 4055.953
2 zusätzliche Nullpunkte für die Mehrteilebearbeitung 4050.066
Zugang links 4055.950
Maschinensteuerung
Auftragssteuerung mit Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Bedienung mit Rittal HMI
Sicherheit
Sicherheitszaun nach DIN EN ISO 13857
Optische Schutzeinrichtung vor und hinter der Maschine
Sicheres Abbremsen der Achsen auch bei Spannungsausfall
Schnittstellen
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Eplan Pro Panel
Rittal Configuration System
Import von DXF-Daten
Hinweis
Technische Änderungen vorbehalten
Aufstellfläche
Breite: 4.600 mm
Höhe: 2.450 mm
Tiefe: 3.750 mm
Druckluftanschluss
6 bar
Gewicht Werkstück Flachteilbearbeitung (max.)
250 kg
Gewicht Werkstück Schaltschrankbearbeitung (max.)
300 kg
Anzahl der Werkzeugplätze
21
Bearbeitungsgenauigkeit
± 0,2 mm
Geschwindigkeit X-/Y-Achse
60’000 mm/min
Geschwindigkeit Z-Achse
12’000 mm/min
Spindeldrehzahl (max.)
21’000 rpm
Spindelleistung (max.)
11 kW
Steuerspannung (DC)
24 V
Bemessungsstrom max.
6.2 A
Bemessungsbetriebsspannung
3L, 400 - 480 Y / 230 - 277 V, 50/60 Hz
Bearbeitungsgeschwindigkeit (max.)
1’500 mm/min
Abmessungen spannbare Gehäuse min.
Breite: 100 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 140 mm
Abmessungen spannbare Gehäuse max.
Breite: 1.400 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 1.600 mm
Abmessungen spannbare Flachteile min.
Breite: 100 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 1,25 mm
Abmessungen spannbare Flachteile max.
Breite: 2.450 mm
Höhe: 1.700 mm
Tiefe: 5 mm
Max. bearbeitbare Fläche bei Flachteilen
Breite: 2.200 mm
Höhe: 1.700 mm
Max. bearbeitbare Fläche bei Gehäusen
Breite: 1.200 mm
Höhe: 1.600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2’300 kg
Bruttogewicht
2’720 kg
Zolltarifnummer
84596110
EAN
4028177971448
Dokumentationen
Produktpräsentationen