Perforex Milling Terminal MT 2201 S

Artikel-Nr.: AS 4055927

USA Version - Das Perforex Milling Terminal 2201 bietet eine breite Werkstückaufnahme im Standard mit zwei Türen. Ideal zur Bearbeitung von komplett verschweißten Gehäusen sowie auch von großen Flachteilen.

Artikel-Nr.:
AS 4055927
Ausführung
Motorische Tiefenverstellung 2200 mm
Gehäusebearbeitung
Flachteilbearbeitung
Zweitürig
Patentierter Andruckteller mit integrierter Absaugung der Frässpäne
Hochleistungsspindel inkl. Minimalmengenschmierung
Automatische Werkzeugprüfung
DIN-Werkzeuge
Pneumatische Spannvorrichtung
USA-Version
Produktbeschreibung
Das Perforex Milling Terminal ist eine 4-Achsen CNC-Maschine und dient der Modifikation von Standardschaltschränken und bietet eine automatische Bearbeitung von Flachteilen und Kuben für z. B. Bohrungen, Gewinde und Ausschnitte. Das Perforex Milling Terminal 2201 bietet eine breite Werkstückaufnahme im Standard mit zwei Türen. Ideal zur Bearbeitung von komplett verschweißten Gehäusen sowie auch von großen Flachteilen.
Nutzen
Kurzfristiger Return on Investment (ROI) und deutlich höhere Wettbewerbsfähigkeit
Kurze Durchlaufzeiten bei gleichbleibend hoher Bearbeitungsqualität
Datendurchgängigkeit dank netzwerkbasierter Software
Einfaches Bedienen durch übersichtliche HMI und einen 24"-Bildschirm
Automatischer Werkzeugwechsel und integrierte Werkzeuglängen-Messung
Werkzeugschonenende Bearbeitung infolge Minimalmengenschmiersystem und Andruckteller
Automatische Spanabsaugung beim Bohren und Fräsen
Mit der Hochleistungsspindel ist eine schnelle, exakte und verlässliche Bearbeitung gewährleistet
Intuitives Spannsystem mit pneumatischer Spannvorichtung – optimiert für Schaltschrank-Bauteile
Lieferumfang
Die Perforex MT S wird projektbezogen konfiguriert
Bearbeitbares Material
Aluminium
Stahl
Edelstahl
Kunststoff
Kupfer
Maschinenoptionen
Signalsäule 4055.954
Zugang rechts 4055.952
Tragarmsystem 4055.951
Spannhöhenerweiterung 4050.035
Zugang links 4055.950
Zusätzliche Nullpunkte für die Mehrteilbearbeitung, schwenkbar 4050114
Maschinensteuerung
Auftragssteuerung mit Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Bedienung mit Rittal HMI
Sicherheit
Sicherheitszaun nach DIN EN ISO 13857
Optische Schutzeinrichtung vor und hinter der Maschine
Sicheres Abbremsen der Achsen auch bei Spannungsausfall
Schnittstellen
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Eplan Pro Panel
Rittal Configuration System
Import von DXF-Daten
Hinweis
Technische Änderungen vorbehalten
Aufstellfläche
Breite: 5.050 mm
Höhe: 2.400 mm
Tiefe: 4.550 mm
Druckluftanschluss
6 bar
Gewicht Werkstück Flachteilbearbeitung (max.)
250 kg
Gewicht Werkstück Schaltschrankbearbeitung (max.)
300 kg
Anzahl der Werkzeugplätze
21
Bearbeitungsgenauigkeit
± 0,2 mm
Geschwindigkeit X-/Y-Achse
60’000 mm/min
Geschwindigkeit Z-Achse
12’000 mm/min
Spindeldrehzahl (max.)
21’000 rpm
Spindelleistung (max.)
11 kW
Steuerspannung (DC)
24 V
Bemessungsstrom max.
6.2 A
Bemessungsbetriebsspannung
3L, 400 - 480 Y / 230 - 277 V, 50/60 Hz
Bearbeitungsgeschwindigkeit (max.)
1’500 mm/min
Abmessungen spannbare Gehäuse min.
Breite: 100 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 140 mm
Abmessungen spannbare Gehäuse max.
Breite: 2.300 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 2.200 mm
Abmessungen spannbare Flachteile min.
Breite: 100 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 1,25 mm
Abmessungen spannbare Flachteile max.
Breite: 2.300 mm
Höhe: 1.550 mm
Tiefe: 5 mm
Max. bearbeitbare Fläche bei Flachteilen
Breite: 2.300 mm
Höhe: 1.700 mm
Max. bearbeitbare Fläche bei Gehäusen
Breite: 2.300 mm
Höhe: 1.600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3’200 kg
Bruttogewicht
3’200 kg
Zolltarifnummer
84596110
EAN
4028177971431
Dokumentationen
Produktpräsentationen