- Artikel-Nr.:
- AS 4050044
- Produktbeschreibung
- Für eine optimierte Bearbeitung der Werkstücke auf dem Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.
- Nutzen
- Verringerte Vibration
- Schnellere Vorschubgeschwindigkeit bis zu 1,5 m/min
- Geringere Geräuschemission
- Verlängerte Werkzeugstandzeiten
- Optimiertes Handling bei der Werkstückspannung
- Lieferumfang
- Bürstenleisten
Performance Fräser Ø 6 mm - Anzahl Fräser
- 10
- Anzahl Bürstenleisten
- 24
- Passend für Artikel-Nr.
- 4050.108
- 4055.925
- 4055.926
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 25.4 kg
- Bruttogewicht
- 26.76 kg
- Zolltarifnummer
- 84669360
- EAN
- 4028177803664
- ECLASS 8.0
- 36609290
- Produktbeschreibung
- Performance Paket BC 1008, Option f. BC 1008 mit Bürstenleisten und 10 Fräsern
Performance Paket
Artikel-Nr.: AS 4050044
Performance Paket für eine optimierte Bearbeitung der Werkstücke auf dem Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT S.