Spannrahmen

Artikel-Nr.: AS 4050062

Parallelbearbeitung von Gehäusen im Bearbeitungsbereich der Kuben am Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT für weniger Rüstaufwand und erhöhte Produktivität.

Artikel-Nr.:
AS 4050062
Ausführung
Pneumatische Spanneinrichtung
Produktbeschreibung
Ermöglicht die Parallelbearbeitung von Gehäusen im Bereich der Kubenbearbeitung der Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.
Anzahl Parallelbearbeitung Klemmkästen (max.)
3
Hinweis
Der Einsatz des Spannrahmens (Best.-Nr. 4050.080) bei dem Bearbeitungscenter BC (Best.-Nr. 4050.230) ist ausschließlich bei der zweitürigen Variante möglich.
Passend für Artikel-Nr.
4050.107
4050.108
4050.230
4055.920
4055.921
4055.925
4055.926
Passend für
Perforex BC 1007 HS
Perforex BC 1008 HS
Perforex BC 2014 HS
Perforex MT 2101
Perforex MT 2101 S
Perforex MT 2201
Perforex MT 2201 S
Abmessungen spannbare Gehäuse max.
Breite: 370 mm
Höhe: 440 mm
Tiefe: 600 mm
Abmessungen spannbare Gehäuse min.
Breite: 90 mm
Höhe: 90 mm
Tiefe: 90 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
25 kg
Bruttogewicht
25 kg
Zolltarifnummer
84669360
EAN
4028177804326
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Produktbeschreibung
Spannrahmen BC 1007/1008/2014, Kubus min. 80x50x80 /max. 380x440x600mm