- Artikel-Nr.:
- AS 4050064
- Ausführung
- Lange Kupferschienen bis zu 2000 mm spannbar
- Produktbeschreibung
- Stromschienenspanner der Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT für die einfache Bearbeitung von Kupferschienen. Geeignet zum Bohren, Gewindeschneiden und Fräsen.
- Bearbeitbare Länge bei 5 mm Stärke
- 100 ‐ 2.200 mm
- Bearbeitbare Höhe (max.)
- 10 ‐ 100 mm
- Bearbeitbare Länge bei 10 mm Stärke
- 100 ‐ 2.200 mm
- Passend für Artikel-Nr.
- 4050.101
- 4055.910
- 4055.911
- 4055.912
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 10 kg
- Bruttogewicht
- 10 kg
- Zolltarifnummer
- 84669360
- EAN
- 4028177804340
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Produktbeschreibung
- Stromschienenspanner für BC 1001 Bearbeitung von Sammel-Stromschienen