Werkzeug-Set zum Einbringen von Gewindebohrungen.
- Artikel-Nr.:
- AS 4050057
- Ausführung
- Maschinengewindebohrer-Set M3
- Produktbeschreibung
- Werkzeug-Set zum Einbringen von Gewindebohrungen. Ergänzungswerkzeug für Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.
- Lieferumfang
- 2 x Werkzeugaufnahme SK30 ER25
1 x Spannzange Gewindebohrer M3
1 x Spannzange Bohrer passend für 3 - 2 mm
1 x Spiralbohrer 2,6 mm
1 x Maschinengewindebohrer M3 - Bearbeitbares Material
- Stahl
- Edelstahl
- Aluminium
- Kunststoff
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.3 kg
- Bruttogewicht
- 1.4 kg
- Zolltarifnummer
- 82077037
- EAN
- 4028177938946
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Produktbeschreibung
- M3 Gewindebohrerset Set bestehend aus 2x Werkzeugaufnahme SK30 ER25,Spannzange Gewindebohrer M3,Spannzange Bohrer passend für 3-2 mm,Spiralbohrer 2,6 mm, Maschinengewindebohrer M3