Werkzeug-Set zum Einbringen von Gewindebohrungen.
- Artikel-Nr.:
- AS 4050059
- Ausführung
- Maschinengewindebohrer-Set M12
- Produktbeschreibung
- Werkzeug-Set zum Einbringen von Gewindebohrungen. Ergänzungswerkzeug für Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.
- Lieferumfang
- 2 x Werkzeugaufnahme SK30 ER25
1 x Spannzange Gewindebohrer M12
1 x Spannzange Bohrer passend für 11 - 10 mm
1 x Spiralbohrer 10,5 mm
1 x Maschinengewindebohrer M12 - Passend für Artikel-Nr.
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Bearbeitbares Material
- Stahl
- Edelstahl
- Aluminium
- Kunststoff
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.4 kg
- Bruttogewicht
- 1.5 kg
- Zolltarifnummer
- 82077037
- EAN
- 4028177938960
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Produktbeschreibung
- M12 Gewindebohrerset Set bestehend aus 2x Werkzeugaufnahme SK30 ER25,Spannzange Gewindebohrer M12,Spannzange Bohrer passend für 11-10 mm, Spiralbohrer 10,5mm,Maschinengewindebohrer M12