Schaftfräser

Artikel-Nr.: AS 4050820

Alu-/Kunststofffräser für Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.

Artikel-Nr.:
AS 4050820
Ausführung
AIRline SH
Zweischneider rechtsschneidend
Produktbeschreibung
Alu-/Kunststofffräser für Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.
Nutzen
Hohe Verschleißfestigkeit
Hohe Schneidkantenstabilität
Material
LW630
Durchmesser
4 mm
Normen
DIN 6527 A/B
Bearbeitbares Material
Aluminium
Kunststoff
Verpackungseinheit
5 Stück
Nettogewicht
0.08 kg
Bruttogewicht
0.094 kg
Zolltarifnummer
82077031
EAN
4028177704152
ETIM 9
EC000162
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Produktbeschreibung
Schaftfräser Alu u.Kunst., 4mm, für Aluminium & Kunststoff,VE= 5 Stk.