- Artikel-Nr.:
- AS 4050332
- Ausführung
- rechts
- Produktbeschreibung
- Option zur Platzierung der Aggregate auf der linken beziehungsweise auf der rechten Maschinenseite.
- Nutzen
- Variable Platzierung der Aggregate – je nach Platzverhältnissen und Aufstellposition in der Fertigungshalle
- Aufstellfläche
- Breite: 1.544 mm
Höhe: 3.379 mm
Tiefe: 3.503 mm
- Hinweis
- Nachrüstung nicht möglich
- Passend für Artikel-Nr.
- 4050330
- 4050335
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.001 kg
- Bruttogewicht
- 0.001 kg
- Zolltarifnummer
- 73069000
- EAN
- 4028177952430
- Produktbeschreibung
-
AS Perforex LC Aggregate rechts, Aufstellfläche inkl. Aggregate (BxHxT): 5900 x 3800 x 8300 mm