Stromschienenbearbeitung

Schnelles, exaktes und ergonomisches Biegen, Stanzen und Schneiden von Sammelschienen aus Kupfer und Aluminium.

Zukunftsweisend durch energiesparenden Antrieb

Bending Terminal BT 20E

Das Bending Terminal BT 20E ist eine Automatisierungslösung für die mechanische Bearbeitung von Stromschienen. Der Einsatz der elektrischen Biegemaschine ermöglicht verschiedenste Biegearten – schnell und präzise.

Vorteile der automatisierten Stromschienenbearbeitung

  • Prozessbeschleunigung: Effizientes Bearbeiten von Stromschienen im Vergleich zur manuellen Arbeit
  • Minimale Rüstzeiten: Das spezielle Stecksystem gewährleistet sehr schnelle Rüstzeiten der robusten und präzisen Biegewerkzeuge
  • Ergonomisches Arbeiten: Kraftersparnis beim Biegen schwerer Kupferschienen
  • Nachhaltigkeit: Nachhaltige Lösung durch den Einsatz energieeffizienter Motoren
  • Einfache Datenintegration: Die Maschinensoftware unterstützt den Import verschiedener Daten wie herstellerunabhängige DXF Formate, Daten aus Eplan, RiPower, Optimation, Metamation und WiCAM
  • Effizienzsteigerung: Fehlervermeidung bei Konstruktionsänderungen durch Maschinenvernetzung

Features und Nutzen

Features

  • Verschiedene Biegearten wie Etagenbiegen, Flachbiegen, Hochkantbiegen, geschlossene Formen und U-Biegungen
  • Vielfältige Möglichkeiten zur Programmierung der Werkstücke sowie der Verschachtelung von Produktionsaufträgen
  • Exakte Positionierung des Werkstücks durch automatisierten Seitenanschlag
  • Biegekraft von bis zu 230 kN
  • Integrierte elektronische Winkelmessystem mit Rückfederungskompensation
  • Vernetzung der Stanz- und Biegemaschinen mit gemeinsamer Datenbank für maschinenübergreifendes Arbeiten

Nutzen

  • Erhebliche Energieeinsparung und äußerst leiser Biegebetrieb durch elektrischen Antrieb
  • Aufwendige Datentransfers zwischen den Maschinen entfallen, was einen prozesssicheren Biegeprozess ermöglicht
  • Erhöhte Effizienz durch wartungsarmen elektrischen Antrieb
  • Gleichbleibende Leistung bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen und Belastungen
  • Hohe Präzision durch eine Biegegenauigkeit von 0,2°
  • Werkstücke können vom Büroarbeitsplatz und direkt an der Maschine programmiert werden was eine komfortable Vorbereitung ermöglicht
  • Bedienerfreundlicher Werkzeugwechsel dank speziellem Stecksystem

Stromschienenbearbeitung effektiv gestalten – mit dem Bending Terminal BT 20E

Téléchargements

Flyer

Bending Terminal BT 20E

Zukunftsweisend durch energiesparenden Antrieb

Ähnliche Produkte

Stationäre Tischgeräte CW 120-S

  • Flexibel in der Werkstatt einsetzbar
  • Unabhängige Stromschienenbearbeitung
  • Kompakte Bauweise

Mobile Copper Workstation CW 120-M

  • Flexibel in der Werkstatt einsetzbar
  • Vereint die Funktionen Biegen, Stanzen und Schneiden von Sammelschienen in einer Produktlösung
  • Inkl. Schubladensystem für Werkzeuge und Dokumente

 

 

Punching Terminal PT S4

  • Automatisiertes Stanzen von Stromschienen
  • Aufnahme von bis zu 4 Werkzeugen mit Schnellwechselfunktion
  • Leichtes, intuitives Programmieren selbst komplexer Werkstücke

Das könnte Sie auch interessieren

Ehrt Maschinenbau GmbH

Seit dem 1. Januar 2022 gehört die Ehrt Maschinenbau GmbH zur Friedhelm Loh Group. Die Ehrt Maschinenbau GmbH aus Rheinbreitbach ist weltweiter Marktführer für Stanz- und Biegemaschinen, mit denen Flachmaterial wie Stromschienen oder Profile automatisiert bearbeitet werden. Durch die Anbindung an Eplan ergänzen die Maschinen von Ehrt, wie die EB 20 oder die FlexPunch, jetzt schon die Wertschöpfungskette (RIC). Eine Anbindung an das RiPPC ist geplant.