Elektrohydraulikpumpe

Artikel-Nr.: AS 4055730

Die Elektrohydraulikpumpe dient dem Antrieb der Produkte der Produktreihe CW 120-S.

Artikel-Nr.:
AS 4055730
Produktbeschreibung
Die Elektrohydraulikpumpe dient dem Antrieb der Produkte der Produktreihe CW 120-S.
Nennleistung
1.1 kW
Füllvolumen
3.5 l
Arbeitsvolumen
2.2 l
Förderleistung (max.)
1.1 l/min
Öl Typ
HLP 46
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 50 Hz
Nennstrom
6.5 A
Maschinenabmessungen
Breite: 405 mm
Höhe: 405 mm
Tiefe: 310 mm
Aufstellfläche
Breite: 505 mm
Höhe: 505 mm
Tiefe: 497 mm
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
630 bar
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
32 kg
Bruttogewicht
34.5 kg
Zolltarifnummer
84135061
ECLASS 8.0
27301290
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung