- Artikel-Nr.:
- AS 4050555
- Ausführung
- Moderne Bedienlösung mit 21,5"-Full HD Multitouch Monitor, Terra PC-Mini mit i5 Prozessor
Für Tragschienen inklusive Stanzfunktion von Lang- und Querlöchern
Fünf DIN-Schienengrößen in einer Kulisse
Cutting Terminal CT H
- Produktbeschreibung
- Mit dem Zuschnittcenter Cutting Terminal CT H lassen sich Verdrahtungskanäle, Kabelkanaldeckel und Tragschienen maßgenau zuschneiden. Die Produktausführung Cutting Terminal CT H ermöglicht dabei einen hydraulisch unterstützten Zuschnitt von Tragschienen. Optional kann das Zuschnittcenter mit einem Ablagesystem auf der rechten Anlagenseite und mit einen Etikettendrucker ausgestattet werden. Sind über die Standardkulisse hinaus weitere Tragschienentypen zu bearbeiten, kann dies optional als Wechselsystem (4050.559) angefragt werden.
- Nutzen
- Schnelles, exaktes und verlässliches Arbeiten
- Einfaches Handling
- Benutzerfreundliche und sichere Bedienung
- Saubere Schnitte durch Hochleistungswerkzeuge ohne Spanerzeugnis
- Deutliche Zeitersparnis gegenüber manuellem Zuschnitt
- Sehr geringe Verschnittkosten durch Verschnittoptimierung
- Automatisches Freifahren des Anschlages beim Schneidvorgang
- Lieferumfang
- Cutting Terminal CT H
Bedieneinheit
- Einsatzgebiete
- hydraulischer Zuschnitt
- Bearbeitbares Material
- Stahl
- Aluminium
- Kupfer
- Kunststoff
- Maschinenoptionen
- Etikettendrucker 4050.557
- Ablagesystem 4050.558
- Schnittstellen
- Datenimport aus Eplan Pro Panel über RiPanel Processing Center
- Datenimport von CSV-Listen
- Hinweis
- Für Verdrahtungskanäle und Kabelkanaldeckel erfolgt der Zuschnitt manuell
- Aufstellfläche
- Breite: 4.000 mm
Höhe: 1.850 mm
Tiefe: 673 mm
- Max. bearbeitbare Höhe Kabelkanal
- 100 mm
- Max. bearbeitbare Breite Kabelkanal
- 125 mm
- Steuerspannung (DC)
- 24 V
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Tragschienen-Typ
- Hutschienen NS 15 (nach EN 60 715)
- Hutschienen NS 35/15 (nach EN 60 715)
- Hutschienen NS 35/7,5 (nach EN 60 715)
- Stromschienen NLS-CU 3/10
- C-Profilschienen 34 x 15 (nach EN 60715)
- Für Wandstärke (max.)
- 2,5 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 270 kg
- Bruttogewicht
- 270 kg
- Zolltarifnummer
- 84623290
- EAN
- 4028177027169