Schneller, exakter und ergonomischer Zuschnitt von Verdrahtungskanälen, Kabelkanaldeckeln und Tragschienen mit dem teilautomatisierten Zuschnittcenter Secarex AC 18.
Zuschnittcenter Secarex AC 18
Artikel-Nr.: AS 4050418
Das Produkt läuft aus zum: 30.12.2025
Der Artikel wird ersetzt durch:
- Artikel-Nr.:
- AS 4050418
- Ausführung
- Moderne Bedienlösung mit 18,5"-Monitor, Industrie PC mit i3 Prozessor sowie Tastatur mit Trackball
Technische Änderungen vorbehalten - Produktbeschreibung
- Teilautomatisierter Zuschnitt von Verdrahtungskanälen, Kabelkanaldeckeln und Tragschienen, speziell für Unikat- und Kleinserienfertigungen. Das Secarex AC 18 Zuschnittcenter kann optional mit einem Schubladensystem auf der linken Anlagenseite und/oder einem Ablagesystem auf der rechten Anlagenseite ausgestattet werden. Sind über die Standardkulisse hinaus weitere Tragschienen zu bearbeiten, kann dies optional als Wechselsystem (4050.491) angefragt werden.
- Nutzen
- Schnelles, exaktes und verlässliches Arbeiten
- Einfaches Handling
- Benutzerfreundliche und sichere Bedienung
- Sehr geringe Verschnittkosten durch Verschnittoptimierung
- Deutliche Zeitersparnis gegenüber manuellem Zuschnitt
- Saubere Schnitte durch Hochleistungswerkzeuge ohne Spanerzeugnis
- Automatisches Freifahren des Anschlages beim Schneidvorgang
- Schnitt durch Sichtfenster kontrollierbar
- Fünf DIN-Schienengrößen in einer Kulisse
- Lieferumfang
- Secarex AC 18
Etikettendrucker
Bedieneinheit - Bearbeitbares Material
- Stahl
- Aluminium
- Kupfer
- Kunststoff
- Maschinenoptionen
- Schubladensystem 4050.441
- Ablagesystem 4050.442
- Sicherheit
- Sichere Zweihandbedienung
- Schnittstellen
- Anbindung an verschiedene CAD-Systeme
- Datenimport aus Eplan Pro Panel
- Perforex Werkstattprogrammierung
- Hinweis
- Technische Änderungen vorbehalten
- Aufstellfläche
- Breite: 4.010 mm
Höhe: 1.785 mm
Tiefe: 870 mm - Druckluftanschluss
- 6 bar
- Max. bearbeitbare Höhe Kabelkanal
- 100 mm
- Max. bearbeitbare Breite Kabelkanal
- 125 mm
- Min. bearbeitbare Breite Kabelkanal
- 15 mm
- Steuerspannung (DC)
- 24 V
- Nennleistung
- 1.5 kW
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 16 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Tragschienen-Typ
- C-Profilschienen 30/15 (nach EN 60 715)
- Hutschienen NS 15 (nach EN 60 715)
- Hutschienen NS 35/15 (nach EN 60 715)
- Hutschienen NS 35/7,5 (nach EN 60 715)
- Stromschienen NLS-CU 3/10
- Für Wandstärke (max.)
- 2,5 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 515 kg
- Bruttogewicht
- 590 kg
- Zolltarifnummer
- 84623290
- EAN
- 4028177937031
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeschreibung
- Teilautomatisierter Zuschnitt von Verdrahtungskanälen, Kabelkanaldeckeln und Tragschienen, speziell für Unikat- und Kleinserienfertigungen.