- Artikel-Nr.:
- AS 4051210
- Ausführung
- Zur automatischen Verarbeitung von Drahtlisten für die Drahtkonfektionierung
In Abhängigkeit zur Anzahl der Drähte sind die entsprechenden Drahtlager zu wählen - Produktbeschreibung
- Mit dem Drahtkonfektioniervollautomaten Wire Terminal WT C10 können bis zu 36 unterschiedliche Drähte ohne manuellen Eingriff vollautomatisiert produziert werden. Ohne Umrüstung erfolgt dabei die Aderendbehandlung im Querschnittbereich von 0,5 mm² bis 6 mm² vollautomatisiert. Hierzu zählen die Prozesse des Ablängen, Abisolieren, Vercrimpen sowie die projektbezogene Beschriftung der Drähte.
- Nutzen
- Komplette Vernetzung aus dem E-CAD Tool bis in die Fertigungsprozesse
- Kontinuierlich höchste Qualität
- Amortisationszeit von 2,5 Jahren ab 300 Schränken pro Jahr
- Die konfektionierten Drähte aus dem Ordnungssystem oder dem Kettenbündel können über das Werkzeug „Smart Wiring“ von Eplan im weiteren Prozessschritt der Schaltschrankverdrahtung verarbeitet werden
- Ganzheitliche Prozessoptimierung
- Effizientes Jobmanagement über RiPanel Processing Center möglich
- Einfacher und zügiger Wechsel der Verbrauchsmaterialien
- Automatisiertes Beschriften der Drähte in schwarz, weiß oder hellblau
- Einsatz eines neuen Technologie-Crimpers für unterschiedliche Aderendhülsenlängen 8 - 18 mm, inkl. stufenlosen Teil- und Vollabzug
- Sichere Drahtzuführung über neuartiges Drahtführungssystem inkl. Schnellschließmechanismus
- Drahtausgabe wahlweise als Abwurf, optionales Schienensystem oder optionales Kettenbündel möglich
- Der Fertigungsprozess der Drahtkonfektionierung wird um das 15-fache beschleunigt
- Vollautomatische Produktion von Drahtlisten mit Querschnitten von 0,5 mm² - 6,0 mm² ohne Umrüsten
- Einfache Bedienung durch großes 24"-Touch-Display
- Ermöglicht flexible und zügige Reaktion auf Projektänderung
- Fehlerminimierung auch in nachgelagerten Prozessen
- Technische Daten
- Abisolierbereich: Teilabzug 6 - 20 mm (0,24 - 0,79 in.) stufenlos sowie Vollabzug 2 - 20 mm (0,08 - 0,79 in.) stufenlos
- Crimpbereich 0,5 mm²: Crimplänge 8 mm (0,31 in.) und 10 mm (0,39 in.)
- Crimpbereich 0,75 mm²: Crimplänge 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) und 12 mm (0,47 in.)
- Crimpbereich 1 mm²: Crimplänge 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) und 12 mm (0,47 in.)
- Crimpbereich 1,5 mm²: Crimplänge 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) und 18 mm (0,71 in.)
- Crimpbereich 2,5 mm²: Crimplänge 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) und 18 mm (0,71 in.)
- Crimpbereich 4 mm²: Crimplänge 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) und 18 mm (0,71 in.)
- Crimpbereich 6 mm²: Crimplänge 12 mm (0,47 in.) und 18 mm (0,71 in.)
- Der Drahteinzug erfolgt über separate Drahteinzugsblöcke
- Pro Einzugsblock können 12 Drahttypen erfasst werden
- Der Wire Terminal kann insgesamt drei Drahteinzugsblöcke für max. 36 Drähte aufnehmen
- 10 Aderendhülsen-Zuführungen über Fördertöpfe
- Mit dem Wire Terminal WT C können Drahtlängen von 150 mm bis 10 m bearbeitet werden
- Lieferumfang
- Maschinengestell und -einhausung
Bedieneinheit
Aufnahme für Drahtbeschriftungseinheit
Labelprinter für Drahtschienenmagazinkennzeichnung
1 x Schwingfördertopf WT 16 für 0,5 mm²
3 x Schwingfördertopf WT 20 für 0,75/1,0 mm²
3 x Schwingfördertopf WT 29 für 1,5/2,5 mm²
3 x Schwingfördertopf WT 43 für 4,0/6,0 mm² - Bearbeitbares Material
- Feindrähtige Kupferleitungen nach DIN VDE 0295 Klasse 5
- Aderendhülsen mit Kunststoffkragen
- Hinweis
- Für Ihre individuelle Maschinenausstattung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
- Der Standardlieferumfang des Wire Terminals umfasst die Sprachen Deutsch und Englisch
- Die Schwingfördertöpfe und die Vereinzelung der Aderendhülsen sind auf die Toleranzmaße der Rittal Aderendhülsen nach DIN 46228-4:2019-02 ausgelegt. Weichen die zu verarbeitenden Aderendhülsen von den darin definierten Toleranzmaßen ab, kann es erforderlich sein, dass hierfür zum einen neue Schwingfördertöpfe konstruiert/getestet werden müssen und zum anderen die Vereinzelung der Aderendhülsen angepasst werden muss.
- Technische Änderungen vorbehalten
- Maschinenoptionen
- Druckeroption hellblau 4051.013
- Druckeroption schwarz 4051.029
- Druckeroption weiß 4051.030
- Drahtlager WT Tube 12 (4051.218)
- WT Drahtlager XL, Zentraleinheit 4051.037
- WT Drahtlager XL, Zusatzmodul 4051.038
- Drahtschienensystem WT 15 (4051.214)
- Drahteinzugsblock WT 12 (4051.213)
- Kettenbündel-Modul WT (4051.215)
- Schnittstellen
- Eplan Pro Panel
- EPLAN Smart Wiring
- Sicherheit
- Der Maschineninnenbereich ist komplett umhaust. Der Maschinenbereich ermöglicht einen 4-seitigen Zugang, der über berührungslose Sicherheitsendschalter der Doppelflügeltüren überwacht wird.
- Abmessung
- Breite: 1.960 mm
Höhe: 2.255 mm
Tiefe: 2.255 mm - Druckluftanschluss min.
- 5 bar
- Druckluftanschluss max.
- 7 bar
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Steuerspannung (DC)
- 24 V
- Leistungsaufnahme (ca.)
- 1 kW
- Drähte pro Stunde ca.
- 260
- Aufstellfläche inkl. 3 Drahtlager
- Breite: 3.660 mm
Höhe: 2.250 mm
Tiefe: 5.159 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1’390 kg
- Bruttogewicht
- 1’740 kg
- Zolltarifnummer
- 84633000
- EAN
- 4028177981218
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C10
Artikel-Nr.: AS 4051210
Mit dem Drahtkonfektioniervollautomaten Wire Terminal WT C10 können bis zu 36 unterschiedliche Drähte ohne manuellen Eingriff vollautomatisiert produziert werden. Ohne Umrüstung erfolgt dabei die Aderendbehandlung im Querschnittbereich von 0,5 mm² bis 6 mm² vollautomatisiert. Hierzu zählen die Prozesse des Ablängen, Abisolieren, Vercrimpen sowie die projektbezogene Beschriftung der Drähte.