Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT L

Artikel-Nr.: AS 4051191

Mit dem Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT L5 B können Drähte im Querschnittbereich von 0,5 - 2,5 mm² bearbeitet werden. Hierzu zählen die Prozesse des Ablängen, Abisolieren, Vercrimpen sowie die projektbezogene Beschriftung der Drähte. Die fertig konfektionierten Drähte werden auftragsbezogen in Kettenbündel ausgegeben. Alternativ ist die Drahtausgabe auch als Drahtabwurf möglich.

Artikel-Nr.:
AS 4051191
Ausführung
Wire Terminal WT L5 B (Drahtkettenbündler)
Produktbeschreibung
Mit dem Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT L5 B können Drähte im Querschnittbereich von 0,5 - 2,5 mm² bearbeitet werden. Hierzu zählen die Prozesse des Ablängen, Abisolieren, Vercrimpen sowie die projektbezogene Beschriftung der Drähte. Die fertig konfektionierten Drähte werden auftragsbezogen in Kettenbündel ausgegeben. Alternativ ist die Drahtausgabe auch als Drahtabwurf möglich.
Nutzen
Eiffizienzsteigerung durch mögliche Produktion in sortierten Kettenbündel
Das gebündelte Los kann bei laufender Produktion entnommen werden
Unterstützt den Verdrahtungsprozess an verschiedenen Standorten
Vereinfacht Verdrahtungsprozess durch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung im Eplan Smart Wiring
Technische Daten
5 Aderendhülsen-Zuführungen über Fördertöpfe
Crimpbereich 0,5 mm²: Crimplänge 8 mm (0,31 in.) und 10 mm (0,39 in.)
Crimpbereich 0,75 mm²: Crimplänge 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) und 12 mm (0,47 in.)
Crimpbereich 1 mm²: Crimplänge 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) und 12 mm (0,47 in.)
Crimpbereich 1,5 mm²: Crimplänge 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) und 18 mm (0,71 in.)
Crimpbereich 2,5 mm²: Crimplänge 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) und 18 mm (0,71 in.)
Mit dem Wire Terminal WT L können Drahtlängen von 150 mm bis 10 m bearbeitet werden
Drahtausgabe als Kettenbündel
Der Wire Terminal WT L kann einen Drahteinzugsblock erfassen
Lieferumfang
Maschinengestell und -einhausung
Bedieneinheit
1 x Schwingfördertopf WT 16 für 0,5 mm²
2 x Schwingfördertopf WT 20 für 0,75/1,0 mm²
2 x Schwingfördertopf WT 29 für 1,5/2,5 mm²
Kettenbündel-Modul WT
10 Rollen Bündelband WT à 50 m
Bearbeitbares Material
Feindrähtige Kupferleitungen nach EN 60228 / VDE 0295 Klasse 5
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen nach DIN 46228-4 und Multinorm
Hinweis
Für Ihre individuelle Maschinenausstattung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Der Standardlieferumfang des Wire Terminals umfasst die Sprachen Deutsch und Englisch
Die Schwingfördertöpfe und die Vereinzelung der Aderendhülsen sind auf die Toleranzmaße der Rittal Aderendhülsen nach DIN 46228-4:2019-02 ausgelegt. Weichen die zu verarbeitenden Aderendhülsen von den darin definierten Toleranzmaßen ab, kann es erforderlich sein, dass hierfür zum einen neue Schwingfördertöpfe konstruiert/getestet werden müssen und zum anderen die Vereinzelung der Aderendhülsen angepasst werden muss.
Technische Änderungen vorbehalten
Maschinenoptionen
Drahtlager WT Tube 12 (4051.218)
WT Drucker IQ.JET schwarz 4051281
WT Drucker IQ.JET weiß 4051280
Schnittstellen
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Druckluftanschluss min.
5.5 bar
Druckluftanschluss max.
6 bar
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Steuerspannung (DC)
24 V
Leistungsaufnahme (ca.)
1 kW
Taktzeit
11 s
Drähte pro Stunde ca.
320
Aufstellfläche
Breite: 2.170 mm
Höhe: 1.870 mm
Tiefe: 1.080 mm
Zolltarifnummer
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
Produktbeschreibung
Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT L5 B (Drahtkettenbündler)