- Artikel-Nummer:
- AS 4050.450
- Ausführung
- Mit Bedienpanel
- Produktbeschreibung
- Halbautomat zum Ablängen von Drähten auf individuell einstellbare Maße.
- Nutzen
- Einfache Bedienung
- Einfaches Einführen der Drähte
- Einfaches Öffnen der Vorschubrollen
- PC-kompatibel
- Technische Daten
- Einzelleiter feindrähtig 0,08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
- Einzelleiter eindrähtig 0,08 - 2,5 mm² (AWG 28 - 14)
- Für Drahtlängen 1 - 99999 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 0 - 1,5 m/s
- Regelbare Anpresskraft der Vorschubrollen
- Servogleichstromantrieb
- Lieferumfang
- Ablängautomat C8
Software auf CD-ROM
Anschlusskabel mit Stecker
- Bemessungsbetriebsspannung
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Scheinleistung
- 120 VA
- Maschinenabmessungen
- Breite: 380 mm
Höhe: 470 mm
Tiefe: 360 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 24 kg
- Bruttogewicht
- 24 kg
- Zolltarifnummer
- 84798997
- EAN
- 4028177804845
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Produktbeschreibung
-
Ablängautomat C 8, 0,08-10mm², für Drähte und Leitungen bis 8mm Durchmesser