Schwingfördertopf WT 16 zur Zuführung von losen Aderendhülsen mit Kunststoffkragen für den Querschnitt 0,5 mm² im Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C.
- Artikel-Nr.:
- AS 4051220
- Nutzen
- Prozesssichere Zuführung Aderendhülsen
- Einfacher und zügiger Wechsel der Verbrauchsmaterialien
- Lieferumfang
- Schwingfördertopf WT 16
- Einsatzgebiete
- Für lose Aderendhülsen mit Querschnitt 0,5 mm²
- Hinweis
- Die Schwingfördertöpfe und die Vereinzelung der Aderendhülsen sind auf die Toleranzmaße der Rittal Aderendhülsen nach DIN 46228-4:2019-02 ausgelegt. Weichen die zu verarbeitenden Aderendhülsen von den darin definierten Toleranzmaßen ab, kann es erforderlich sein, dass hierfür zum einen neue Schwingfördertöpfe konstruiert/getestet werden müssen und zum anderen die Vereinzelung der Aderendhülsen angepasst werden muss.
- Normen
- AEH DIN 46228
- Passend für Artikel-Nr.
- 4051.205
- 4051.210
- Zolltarifnummer
- 84799070
- EAN
- 4028177981140