Schwingfördertopf WT

Artikel-Nr.: AS 4051222

Schwingfördertopf WT 29 zur Zuführung von losen Aderendhülsen mit Kunststoffkragen für den Querschnitt 1,5 und 2,5 mm² im Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C.

Artikel-Nr.:
AS 4051222
Ausführung
Schwingfördertopf WT 29
Produktbeschreibung
Schwingfördertopf WT 29 zur Zuführung von losen Aderendhülsen mit Kunststoffkragen für den Querschnitt 1,5 und 2,5 mm² im Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C.
Nutzen
Prozesssichere Zuführung Aderendhülsen
Einfacher und zügiger Wechsel der Verbrauchsmaterialien
Technische Daten
Geeignet für Aderendhülsenlängen von 8 - 18 mm
Lieferumfang
Schwingfördertopf WT 29
Einsatzgebiete
Für lose Aderendhülsen mit Querschnitt 1,5 mm² und 2,5 mm²
Hinweis
Die Schwingfördertöpfe und die Vereinzelung der Aderendhülsen sind auf die Toleranzmaße der Rittal Aderendhülsen nach DIN 46228-4:2019-02 ausgelegt. Weichen die zu verarbeitenden Aderendhülsen von den darin definierten Toleranzmaßen ab, kann es erforderlich sein, dass hierfür zum einen neue Schwingfördertöpfe konstruiert/getestet werden müssen und zum anderen die Vereinzelung der Aderendhülsen angepasst werden muss.
Normen
AEH DIN 46228
Passend für Artikel-Nr.
4051.205
4051.210
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.4 kg
Bruttogewicht
0.7 kg
Zolltarifnummer
84799070
EAN
4028177981126