Führungsschlauch für Wire Terminal WT und Wire Handling System

Artikel-Nr.: AS 4051229

Zur Führung der Drähte vom Drahtlager ins Wire Terminal. Der Führungsschlauch verhindert das Eingreifen von außen in den Maschinenbereich. Der Schlauch kann zur individuellen Drahtzuführung in das Wire Terminal oder als Ersatzmaterial für das Drahtlager WT Tube 12 genutzt werden.

Artikel-Nr.:
AS 4051229
Produktbeschreibung
Zur Führung der Drähte vom Drahtlager in den Drahteinzug des Wire Terminals sowie zur Verlegung der Wegstrecken der Systemteilnehmer im Wire Handling System.
Nutzen
Kontinuierlich höchste Qualität
Leichte Handhabung
Optimale Laufeigenschaft der Drähte
Geprüftes Schlauchmaterial
Material
Teflon
Lieferumfang
1 VE = 50 m Teflonschlauch
Hinweis
Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Für die genaue Gestaltung des Verlegeweges ziehen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater hinzu
Passend für Artikel-Nr.
4051.218
4051.213
4051.260
4051.261
4051.264
Abmessung
Länge: 50 m
Durchmesser Außen
10 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.06 kg
Zolltarifnummer
39173900
Produktbeschreibung
Zur Führung der Drähte vom Drahtlager ins Wire Terminal. Der Führungsschlauch verhindert das Eingreifen von außen in den Maschinenbereich. Der Schlauch kann zur individuellen Drahtzuführung in das Wire Terminal oder als Ersatzmaterial für das Drahtlager WT Tube 12 genutzt werden.