Der Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT verfügt über ein separates Ordnungssystem. Die fertig konfektionierten Drähte werden den entsprechenden Drahtschienenmagazinen auftragsbezogen zugeführt.
- Artikel-Nr.:
- AS 4051043
- Produktbeschreibung
- Der Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT verfügt über ein separates Ordnungssystem. Die fertig konfektionierten Drähte werden den entsprechenden Drahtschienenmagazinen auftragsbezogen zugeführt.
- Nutzen
- Projektbezogene Sortierung der Drähte
- Optimales Entnahmehandling
- Projektbezogene Kommissionierung für nachgelagerte Prozesse
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.4 kg
- Bruttogewicht
- 1.46 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177940406
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Produktbeschreibung
- Die fertig konfektionierten Drähte werden per Entnahmehandling in das dafür vorgesehene Drahtschienenmagazin mit dem Querschnitt 1,5 mm² zugeführt.