- Artikel-Nr.:
- AS 4051242
- Produktbeschreibung
- Die Druckoption ermöglicht ein automatisiertes Beschriften der konfektionierten Drähte. Das automatisierte Bedruckungssystem ist im vollautomatischen Prozess des Wire Terminals integriert.
- Nutzen
- Intelligentes Tintenmanagement mit 50 % Lösemittelrückgewinnung für stabile Druckqualität
- Kartuschen-Schnellladesystem für einfacheres Handling
- Wartungsärmerer Betrieb im Wire Terminal WT C mit SMART.CARE für maximale Betriebssicherheit (bis zu 5 Jahre ohne Wartung)
- Druckkopf-Refresh-Funktion entfernt Unreinheiten wie Tintenstaub ohne manuellen Reinigungsaufwand
- Farbe
- schwarz
- Lieferumfang
- Inkl. 1x Tinte schwarz 70000-00201 950 ml und 2x Verdünner 77001-00230 950 ml
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 20.5 kg
- Bruttogewicht
- 21.5 kg
- Zolltarifnummer
- 84433210
- EAN
- 4028177999480
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Produktbeschreibung
- Die neue Druckoption IQ.JET ermöglicht ein automatisiertes Beschriften der konfektionierten Drähte in Schwarz. Das automatisierte Bedruckungssystem ist im vollautomatischen Prozess des Wire Terminals WT C integriert. Die Varianten der Beschriftungsausführungen auf den konfektionierten Drähte können individuell an dem Wire Terminal angepasst oder durch eine Vernetzung aus unserem Eplan Tool gefüttert werden.