Aderendhülse auf Gurt

Artikel-Nr.: AS 4051597

Mit Kunststoffkragen.

Artikel-Nr.:
AS 4051597
Produktbeschreibung
Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten
Wärmebeständig bis 105 °C
Material
E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe
orange
Länge
8 mm
AWG
20
Innendurchmesser
2.6 mm
Rittal Farbcode
Ja
Für Querschnitt
0.5 mm²
Hinweis
UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.
Normen
AEH DIN 46228
Lieferform
auf Gurt
Verpackungseinheit
5’000 Stück
Nettogewicht
5 kg
Bruttogewicht
0.536 kg
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177920057
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeschreibung
Aderendhülsen für Crimpautomaten, 0.5 mm², AWG 20, 8 mm, orange, auf Gurt, 5000 Stück
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UR