Mit Kunststoffkragen.
- Artikel-Nr.:
- AS 4051604
- Produktbeschreibung
- Mit Kunststoffkragen.
- Technische Daten
- Wärmebeständig bis 105 °C
- Material
- E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen - Farbe
- rot
- Länge
- 10 mm
- AWG
- 16
- Innendurchmesser
- 3.5 mm
- Rittal Farbcode
- Ja
- Für Querschnitt
- 1.5 mm²
- Hinweis
- UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.
- Normen
- AEH DIN 46228
- Lieferform
- auf Gurt
- Verpackungseinheit
- 5’000 Stück
- Nettogewicht
- 5 kg
- Bruttogewicht
- 0.794 kg
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177938656
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeschreibung
- Aderendhülsen 1,5 mm2 x 10 mm AWG 16 VE=5.000 Stk. Farbe: rot, Lieferform: auf Gurt (nach Rittal Farbcode)
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)