- Artikel-Nr.:
- AS 4053400
- Produktbeschreibung
- Präzise gefertigtes Schraubwerkzeug mit langem Schaft für den industriellen Einsatz.
- Nutzen
- Robuste Sichtbox
- Sichere Aufbewahrung
- Technische Daten
- Werkzeugadaptierung E 6,3 (¼")
- Material
- Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
- Lieferumfang
- Set mit 6 Bits
Sichtbox
- Abtrieb
- SL 3,5 x 0,6 mm
- SL 4 x 0,8 mm
- SL 5,5 x 1 mm
- PH 1
- PH 2
- PZ 2
- Länge
- 73 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.09 kg
- Bruttogewicht
- 0.099 kg
- Zolltarifnummer
- 82079030
- EAN
- 4028177807556
- ETIM 9
- EC002120
- ETIM 8
- EC002120
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Produktbeschreibung
-
Industrie Bit Set, 6-teilig, gemischt, m. langem Schaft, 0,6x3,5, 0,8x4,0, 1,0x5,5, PH 1, PH 2, Z 2