Das Produkt läuft aus zum: 30.12.2023
- Artikel-Nr.:
- AS 4053410
- Produktbeschreibung
- Präzise gefertigtes Schraubwerkzeug mit langem Schaft für den industriellen Einsatz.
- Nutzen
- Robuste Sichtbox
- Sichere Aufbewahrung
- Technische Daten
- Werkzeugadaptierung E 6,3 (¼")
- Material
- Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
- Lieferumfang
- Set mit 6 Bits
Sichtbox - Abtrieb
- TX 10
- TX 15
- TX 20
- TX 25
- TX 30
- TX 40
- Länge
- 73 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.09 kg
- Bruttogewicht
- 0.099 kg
- Zolltarifnummer
- 82079030
- EAN
- 4028177807563
- ETIM 9
- EC002120
- ETIM 8
- EC002120
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Produktbeschreibung
- Industrie Bit Set Torx, 6-teilig, m. langem Schaft, Tx 10, 15, 20, 25, 30, 40