Zur Verarbeitung nicht isolierter Flachsteckhülsen
- Artikel-Nr.:
- AS 4054080
- Ausführung
- abgewinkelt
- Produktbeschreibung
- Zur Verarbeitung nicht isolierter Flachsteckhülsen.
- Nutzen
- Entriegelbare Zwangssperre
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
- Material
- Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
- Oberfläche
- Matt, verchromt
- Farbe
- Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
- Verpressung
- B-Crimp
- Abmessung
- Breite: 18 mm
Höhe: 59 mm
Länge: 198 mm - AWG
- 26 ‐ 16
- Für Querschnitt
- 0,1 ‐ 1,5 mm²
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.433 kg
- Bruttogewicht
- 0.443 kg
- Zolltarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807662
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeschreibung
- Crimpzange 0,1 - 1,5 mm², B-Crimp, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 2,8, 4,8 und 6,3 mm