Schraubzange

Artikel-Nr.: AS 4054900

Für Schlüsselweite 10 - 36 mm.

Artikel-Nr.:
AS 4054900
Produktbeschreibung
Für Schlüsselweite 10 - 36 mm.
Nutzen
Ergonomisch geformte Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
Glatte Backen vermeiden übliche Schäden durch Schlüssel und Rohrzangen an Schrauben/Muttern
QuickSnap-Ratschen-Zustellung für schnelle Anpassung an das Werkstück ohne Druckknopf
Robustes, durchgestecktes Gelenk
Material
Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche
Matt, verchromt
Farbe
Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Abmessung
Länge: 260 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.4 kg
Bruttogewicht
0.419 kg
Zolltarifnummer
82032000
EAN
4028177807891
ECLASS 8.0
21043809
Produktbeschreibung
Schraubzange mit Schnellverstellung, für Schlüsselweite 10 - 36 mm