Presszange für Kabelschuhe

Artikel-Nr.: AS 4054020

Zur Verarbeitung von nicht isolierten Kabelschuhen

Artikel-Nr.:
AS 4054020
Ausführung
abgewinkelt
Produktbeschreibung
Zur Verarbeitung von nicht isolierten Kabelschuhen.
Nutzen
Entriegelbare Zwangssperre
Durch optimierte Hebelübersetzung sind selbst bei größeren Querschnitten nur minimale Betätigungskräfte nötig
Material
Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche
Matt, verchromt
Farbe
Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Verpressung
Indent-Crimp
Abmessung
Höhe: 59 mm
Länge: 198 mm
AWG
20 ‐ 14
Für Querschnitt
0,5 ‐ 2,5 mm²
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.429 kg
Bruttogewicht
0.439 kg
Zolltarifnummer
82032000
EAN
4028177807624
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Produktbeschreibung
Presszange 0,34 - 2,5 mm², Indent-Cr. für nicht isolierte Kabelschuhe