Blechlocher Sub-D für Stahlblech und Edelstahl

Artikel-Nr.: AS 4055472

Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten für Steckverbinder

Artikel-Nr.:
AS 4055472
Produktbeschreibung
Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten für Steckverbinder. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Nutzen
Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück
Kein Verklemmen der Matrize
Als Zugbolzen werden verdrehsichere Achsen für Stempel und Matrize eingesetzt.
Lieferumfang
Matrize
Stempel
Zugbolzen
Kontermutter
Druckmutter mit Kugellager
Adapter für Hydraulik
Kunststoffkoffer
Bearbeitbares Material
Stahlblech
Edelstahl
Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl
1.25 mm
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
1.75 mm
▭-Locher
41,9 x 11,3 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.605 kg
Bruttogewicht
0.781 kg
Zolltarifnummer
82073010
EAN
4028177808577
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeschreibung
Blechlocher rechteckig, für Material Stahlblech/Edelstahl, 41,9 x 11,3 mm, Sub-D 25-polig
Dokumentationen
Anleitung