Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten für Steckverbinder
- Artikel-Nr.:
- AS 4055473
- Produktbeschreibung
- Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten für Steckverbinder. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
- Nutzen
- Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück
- Kein Verklemmen der Matrize
- Als Zugbolzen werden verdrehsichere Achsen für Stempel und Matrize eingesetzt.
- Lieferumfang
- Matrize
Stempel
Zugbolzen
Kontermutter
Druckmutter mit Kugellager
Adapter für Hydraulik
Kunststoffkoffer - Bearbeitbares Material
- Stahlblech
- Edelstahl
- Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl
- 1.25 mm
- Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
- 1.75 mm
- ▭-Locher
- 58,4 x 11,3 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.695 kg
- Bruttogewicht
- 0.873 kg
- Zolltarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808584
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeschreibung
- Blechlocher rechteckig, für Material Stahlblech/Edelstahl, 58,4 x 11,3 mm, Sub-D 37-polig
- Dokumentationen
- Anleitung