Das Produkt läuft aus zum: 29.06.2022
- Artikel-Nr.:
- AS 4055474
- Produktbeschreibung
- Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten für Steckverbinder. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
- Nutzen
- Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück
- Kein Verklemmen der Matrize
- Als Zugbolzen werden verdrehsichere Achsen für Stempel und Matrize eingesetzt.
- Lieferumfang
- Matrize
Stempel
Zugbolzen
Kontermutter
Druckmutter mit Kugellager
Adapter für Hydraulik
Kunststoffkoffer - Bearbeitbares Material
- Stahlblech
- Edelstahl
- Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl
- 1 mm
- Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
- 1.65 mm
- ▭-Locher
- 55,7 x 13,9 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.89 kg
- Bruttogewicht
- 0.903 kg
- Zolltarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808591
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeschreibung
- Blechlocher rechteckig, für Material Stahlblech/Edelstahl, 55,7 x 13,9 mm, Sub-D 50-polig
- Dokumentationen
- Anleitung