Spalt-Blechlocher rund für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Artikel-Nummer: AS 4055.534

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Artikel-Nummer:
AS 4055.534
Ausführung
Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung

Lieferumfang
Matrize
Stempel
Bearbeitbares Material
Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
3 mm
Ø-Locher
34.6 mm
Hinweis
Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl
Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.
4055.663
Zugschraube (Ø x L)
19 x 55 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø
19 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.229 kg
Bruttogewicht
0.262 kg
Zolltarifnummer
82073010
EAN
4028177808720
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeschreibung
Spalt-Blechlocher rund, für Material Stahlblech, Ø-Locher 34,6 mm
Dokumentationen
Anleitung