Zugschraube

Artikel-Nr.: AS 4055600

Zubehör für Blechlocher. Wird benötigt als Verbindungsglied zwischen Matrize und Stempel.

Artikel-Nr.:
AS 4055600
Produktbeschreibung
Zubehör für Blechlocher. Wird benötigt als Verbindungsglied zwischen Matrize und Stempel.
Hinweis
Für die Bedienung mittels Schraubenschlüssel
Zugschraube (Ø x L)
9,5 x 40 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.033 kg
Bruttogewicht
0.046 kg
Zolltarifnummer
73181900
EAN
4028177808867
ECLASS 8.0
21049241
Produktbeschreibung
Zugschraube ohne Kugellager Ø x L 9,5 x 40 mm