Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten
- Artikel-Nr.:
- AS 4055481
- Ausführung
- Mit 3 Schneidspitzen
- Produktbeschreibung
- Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
- Lieferumfang
- 5 Matrizen
5 Stempel
2 Zugschrauben mit Kugellager Ø 9,5 x 50 mm
HSS Vorbohrer Ø 11 mm
1 Tube Gleitpaste
Kunststoffkoffer - Bearbeitbares Material
- Stahlblech
- Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
- 2 mm
- Ø-Locher
- 15.2 mm
18.6 mm
20.4 mm
22.5 mm
28.3 mm - Hinweis
- Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
- Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.
- 4055.661
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.909 kg
- Bruttogewicht
- 0.91 kg
- Zolltarifnummer
- 82051000
- EAN
- 4028177808614
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeschreibung
- Blechlocher-Set rund, für Material Stahlblech, 5-teilig, PG 9/11/13/16/21
- Dokumentationen
- Anleitung