- Artikel-Nr.:
- PK 9500050
- Ausführung
- PK-Gehäuse mit Deckel geschlossen
- Produktbeschreibung
- Einsatz im Umgebungstemperaturbereich: -35 °C...+80 °C
Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden.
- Material
- Gehäuse: glasfaserverstärktes Polycarbonat
Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Deckelschrauben: Polyamid
Isolierstopfen: Polyethylen
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Deckel
Deckelschrauben
Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben
- Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- IK-Code
- IK08
- Abmessung
- Breite: 65 mm
Höhe: 65 mm
Tiefe: 57 mm
- Kabeleinführung (Anzahl x Ø)
- M16/M20
- Anzahl metrischer Vorprägungen
- 4 x M16/M20
- Betriebstemperaturbereich
- -35 °C...80 °C
- Grundmaterial
- Polycarbonat
- Verpackungseinheit
- 12 Stück
- Nettogewicht
- 1.092 kg
- Bruttogewicht
- 1.286 kg
- Zolltarifnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177490185
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101