Aluminiumguss-Gehäuse GA

Artikel-Nr.: GA 9100210

Lackiertes Gehäuse aus Aluminiumguss. Schutzart IP 66.

Artikel-Nr.:
GA 9100210
Material
Gehäuse: Aluminiumguss
Deckel: Aluminiumguss, umlaufende CR-Moosgummi Rundschnur-Dichtung
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7001
Lieferumfang
Gehäuse mit Deckel
Deckelschrauben, unverlierbar montiert
Schrauben zum Befestigen von Tragschienen
Schraube für Schutzleiteranschluss
Schutzart NEMA
NEMA 4
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
IK-Code
IK08
Abmessung
Breite: 50 mm
Höhe: 45 mm
Tiefe: 36 mm
Grundmaterial
Aluminiumguss
Verpackungseinheit
6 Stück
Nettogewicht
0.438 kg
Bruttogewicht
0.484 kg
Zolltarifnummer
84879090
EAN
4028177145320
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technisches Datenblatt
Technisches Systemhandbuch